Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.
Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.
Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. H7 | l1 | Materiale | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,49 € - 29,99 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
86.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
| 121,21 € - 161,61 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
166.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| 31,82 € - 42,43 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
56.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 39,77 € - 53,02 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
| 17,74 € - 23,65 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
62.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 18,26 € - 24,35 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| 24,97 € - 33,29 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| 31,82 € - 42,43 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
48.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 24,50 € - 32,66 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
62.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 50,14 € - 66,85 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
48.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Sede per chiave
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 40,10 € - 53,47 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
56.0
|
Acciaio
|
Square bore
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 175,82 € - 234,42 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
160.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| 128,79 € - 171,72 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
140.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 37,22 € - 49,63 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 38,60 € - 51,46 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
68.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 143,30 € - 191,07 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
140.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 55,47 € - 73,96 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
82.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 101,59 € - 135,45 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Sede per chiave
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 82,61 € - 110,15 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 45,01 € - 60,01 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare