Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.
Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.
Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. H7 | l1 | Materiale | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7165 € - 24,9588 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
60.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 31,8058 € - 42,4043 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
95.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
| 205,1538 € - 273,5418 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
190.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 25,5943 € - 34,1223 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
60.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 33,9993 € - 45,3255 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
82.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 42,5375 € - 56,7133 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
132.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
| 16,2668 € - 21,689 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
34.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 104,1298 € - 138,8363 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
140.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 25,1125 € - 33,4765 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
56.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 16,2668 € - 21,689 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 18,1835 € - 24,2413 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
56.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 25,5943 € - 34,1223 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
82.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 54,0175 € - 72,0268 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
130.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 49,528 € - 66,0408 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
122.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 32,5233 € - 43,3678 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
| 84,6753 € - 112,9038 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
108.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 72,488 € - 96,6473 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
82.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Sede per chiave
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 58,4968 € - 77,9923 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
122.0
|
Acciaio
|
Sede per chiave
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 39,565 € - 52,7465 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
68.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
Foro rotondo
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 23,0523 € - 30,7398 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
74.0
|
Acciaio
|
Foro rotondo
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare