Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti sferici e raccordi possono essere utilizzati per unire due componenti in vari modi. Sono robusti e duraturi e garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di carichi molto elevati. Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.
Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità. Il design consente la rotazione e il movimento angolare, rendendoli perfetti per le applicazioni multidirezionali.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d4 | Verso del filetto | d1 | l1 ±0.3 | Materiale | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,2423 € - 62,9863 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
||
| 7,9643 € - 11,3775 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
||
| 49,3743 € - 65,8358 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
||
| 1,6093 € - 2,296 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
||
| 6,7138 € - 9,594 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
| 1,8758 € - 2,6855 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
||
| 10,5575 € - 15,0778 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
| 10,0553 € - 14,3705 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
| 2,6445 € - 3,772 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
||
| 1,9475 € - 2,788 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
||
| 4,4075 € - 6,2935 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
| 1,6708 € - 2,3883 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
||
| 9,9015 € - 14,145 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
| 2,0193 € - 2,8803 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
||
| 2,1833 € - 3,116 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
||
| 4,756 € - 6,7958 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
| 9,553 € - 13,653 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
||
| 4,2025 € - 6,0065 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
| 6,2833 € - 8,9688 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
| 47,2423 € - 62,9863 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0