Menu Ricerca

Giunto a sfera e raccordo Destra 13.0 M8 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto sferico e raccordo con alloggiamento piatto consente un movimento fluido e flessibile in numerose direzioni. L'aggiunta della parte piatta all'alloggiamento aumenta la stabilità e impedisce la rotazione, garantendo un posizionamento preciso. Viene fornito senza dado esagonale, può sostenere pesi elevati ed è realizzato in acciaio inossidabile A4.
Codice articolo Essentra :

20217044

Codice articolo precedente:

20217044

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 20,8892 €
50 - 99 18,7985 €
100 - 199 16,7075 €
200 - 499 15,662 €
500 + 14,6268 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

20,89 €

1 x 20,8892 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Peso g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Forza di estrazione min. Kg 6.0
Carico statico max. Kg 200.0
Carico dinamico C max. Kg 80.0
Forza richiesta per movimento max. Kg 6.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci