Menu Ricerca

Giunto a sfera e raccordo Sinistra 16.0 M10 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto sferico e raccordo sinistrorso consente un movimento rotatorio e lineare, fluido e continuo. Mentre la sfera ruota all'interno della cavità, il giunto può muoversi in tutte le direzioni. Viene fornito con un dado esagonale ed è resistente anche a carichi estremi. In acciaio inossidabile, resistente alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

20213138

Codice articolo precedente:

20213138

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 12,177 €
50 - 99 10,9573 €
100 - 199 9,7375 €
200 - 499 9,1328 €
500 + 8,528 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,18 €

1 x 12,177 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Peso g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Forza di estrazione min. Kg 8.0
Carico statico max. Kg 400.0
Carico dinamico C max. Kg 160.0
Forza richiesta per movimento max. Kg 8.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci