20213442
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,03 € |
50 - 99 | 10,83 € |
100 - 199 | 9,62 € |
200 - 499 | 9,02 € |
500 + | 8,42 € |
Verso del filetto | Sinistra |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 12.8 |
h1 ±0.3 | 10.2 |
Peso g | 15.2 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
l2 min | 10.2 |
A/F tol. h14 | 7.0 |
Forza di estrazione min. Kg | 3.0 |
Carico statico max. Kg | 50.0 |
Carico dinamico C max. Kg | 20.0 |
Forza richiesta per movimento max. Kg | 3.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Materiale cappuccio | Neoprene |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare