20213398
20213398
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 13,01 € |
| 50 - 99 | 11,71 € |
| 100 - 199 | 10,41 € |
| 200 - 499 | 9,76 € |
| 500 + | 9,11 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Peso g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Forza di estrazione min. Kg | 8.0 |
| Carico statico max. Kg | 400.0 |
| Carico dinamico C max. Kg | 160.0 |
| Forza richiesta per movimento max. Kg | 8.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Materiale cappuccio | Neoprene |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare