20213190
20213190
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,58 € |
| 50 - 99 | 2,32 € |
| 100 - 199 | 2,06 € |
| 200 - 499 | 1,94 € |
| 500 + | 1,81 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 ±0.3 | 22.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 8.0 |
| d4 | 12.8 |
| h1 ±0.3 | 10.2 |
| Peso g | 15.2 |
| h2 ±0.3 | 9.0 |
| l2 min | 10.2 |
| A/F tol. h14 | 7.0 |
| Forza di estrazione min. Kg | 3.0 |
| Carico statico max. Kg | 50.0 |
| Carico dinamico C max. Kg | 20.0 |
| Forza richiesta per movimento max. Kg | 3.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Materiale cappuccio | Neoprene |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare