Menu Ricerca

Giunti a forcella

Disponibile

Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Creano un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura.
  • Disponibili con filettatura standard destra e sinistra.
  • Possono sopportare carichi elevati e sollecitazioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
165 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione forcella Verso del filetto Finitura Materiale Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
64,51 € - 86,01 € Richiedi il lead time qui
20x40
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
20.0
40.0
23,45 € - 36,08 € Richiedi il lead time qui
14x28
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
14.0
28.0
1,61 € - 2,48 € Richiedi il lead time qui
5x10
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
5.0
10.0
26,33 € - 40,51 € Richiedi il lead time qui
16x32
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
16.0
32.0
6,96 € - 10,71 € Richiedi il lead time qui
4x8
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
4.0
8.0
15,29 € - 23,53 € Richiedi il lead time qui
12x24
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
12.0
24.0
5,32 € - 8,18 € Richiedi il lead time qui
8x16
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
8.0
16.0
10,49 € - 16,14 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10x20
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
10.0
20.0
14,43 € - 22,20 € Richiedi il lead time qui
10x40
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
10.0
40.0
3,78 € - 5,81 € Richiedi il lead time qui
6x12
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
6.0
12.0
6,08 € - 9,36 € Richiedi il lead time qui
8x32
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 316
Coarse
8.0
32.0
2,56 € - 3,94 € Richiedi il lead time qui
12x48
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
12.0
48.0
5,01 € - 7,70 € Richiedi il lead time qui
14x28
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
14.0
28.0
27,70 € - 42,61 € Richiedi il lead time qui
14x56
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
14.0
56.0
9,67 € - 14,87 € Richiedi il lead time qui
16x64
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
16.0
64.0
68,36 € - 91,15 € Richiedi il lead time qui
18x36
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
18.0
36.0
3,36 € - 5,17 € Richiedi il lead time qui
16x32
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
16.0
32.0
1,68 € - 2,58 € Richiedi il lead time qui
10x40
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
10.0
40.0
2,55 € - 3,92 € Richiedi il lead time qui
12x24
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
12.0
24.0
0,62 € - 0,96 € Richiedi il lead time qui
6x12
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
6.0
12.0
  • di 9
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio inossidabile 316

20217426

Fascia di prezzo
86,01 € - 64,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio inossidabile 316

20217402

Fascia di prezzo
36,08 € - 23,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella 5x10 M5 26.0 Acciaio inossidabile 316

20217334

Fascia di prezzo
2,48 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio inossidabile 316

20217419

Fascia di prezzo
40,51 € - 26,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 4x8 M4 21.0 Acciaio inossidabile 316

20217327

Fascia di prezzo
10,71 € - 6,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x8
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio inossidabile 316

20217396

Fascia di prezzo
23,53 € - 15,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella 8x16 M8 42.0 Acciaio inossidabile 316

20217358

Fascia di prezzo
8,18 € - 5,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella 10x20 M10 52.0 Acciaio inossidabile 316

20217372

Fascia di prezzo
16,14 € - 10,49 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio inossidabile 316

20217389

Fascia di prezzo
22,20 € - 14,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 6x12 M6 31.0 Acciaio inossidabile 316

20217341

Fascia di prezzo
5,81 € - 3,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Snodo a forcella 8x32 M8 58.0 Acciaio inossidabile 316

20217365

Fascia di prezzo
9,36 € - 6,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 12x48 M12 86.0 Acciaio

20209490

Fascia di prezzo
3,94 € - 2,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio

20209520

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella 14x56 M14 101.0 Acciaio

20209544

Fascia di prezzo
42,61 € - 27,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 16x64 M16 115.0 Acciaio

20209575

Fascia di prezzo
14,87 € - 9,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella 18x36 M18 94.0 Acciaio

20209599

Fascia di prezzo
91,15 € - 68,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    18x36
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio

20209568

Fascia di prezzo
5,17 € - 3,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio

20209452

Fascia di prezzo
2,58 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio

20209476

Fascia di prezzo
3,92 € - 2,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella 6x12 M6 31.0 Acciaio

20209377

Fascia di prezzo
0,96 € - 0,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0