Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | Verso del filetto | Finitura | Materiale | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,453 € - 8,3845 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 26,9883 € - 41,5228 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 66,1228 € - 88,1603 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 1,6503 € - 2,542 € | Richiedi il lead time qui |
5x10
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 6,232 € - 9,594 € | Richiedi il lead time qui |
8x32
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 24,0363 € - 36,982 € | Richiedi il lead time qui |
14x28
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 15,6723 € - 24,1183 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 14,7908 € - 22,755 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 316
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 74,4663 € - 99,2815 € | Richiedi il lead time qui |
35x54
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 149,4758 € - 199,301 € | Richiedi il lead time qui |
42x84
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 1,7835 € - 2,7368 € | Richiedi il lead time qui |
5x20
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 3,444 € - 5,2993 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 26,9473 € - 41,451 € | Richiedi il lead time qui |
25x50
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 61,7255 € - 82,2973 € | Richiedi il lead time qui |
28x56
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
| 1,0865 € - 1,6708 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 0,9533 € - 1,4658 € | Richiedi il lead time qui |
6x12
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 2,419 € - 3,7208 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 141,3988 € - 188,5283 € | Richiedi il lead time qui |
40x84
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
| 0,738 € - 1,1275 € | Richiedi il lead time qui |
4x16
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 110,905 € - 147,8665 € | Richiedi il lead time qui |
28x56
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
28.0
|
56.0