Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | Verso del filetto | Finitura | Materiale | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5228 € - 0,8098 € | Richiedi il lead time qui |
4x16
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 0,82 € - 1,2608 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 0,6355 € - 0,984 € | Richiedi il lead time qui |
6x12
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 1,6093 € - 2,4703 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 28,3925 € - 43,6753 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 1,2813 € - 1,9783 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 2,1935 € - 3,3723 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1,0353 € - 1,599 € | Richiedi il lead time qui |
5x20
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 0,5843 € - 0,902 € | Richiedi il lead time qui |
5x10
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 2,2345 € - 3,4338 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 4,8483 € - 7,462 € | Richiedi il lead time qui |
12x48
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 4,9815 € - 7,6568 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 1,722 € - 2,6445 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 2,6138 € - 4,018 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 4,6945 € - 7,2263 € | Richiedi il lead time qui |
14x28
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 9,9118 € - 15,2418 € | Richiedi il lead time qui |
16x64
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 13,3865 € - 20,5923 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 10,9265 € - 16,81 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 39,6265 € - 52,8388 € | Richiedi il lead time qui |
25x50
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 67,9268 € - 90,569 € | Richiedi il lead time qui |
35x72
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
35.0
|
72.0