Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | Verso del filetto | Finitura | Materiale | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,0795 € - 278,7693 € | Richiedi il lead time qui |
50x96
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 219,5345 € - 292,7093 € | Richiedi il lead time qui |
50x96
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 1,148 € - 1,763 € | Richiedi il lead time qui |
4x8
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 9,5633 € - 14,719 € | Richiedi il lead time qui |
16x64
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 11,275 € - 17,3533 € | Richiedi il lead time qui |
16x64
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 31,8775 € - 49,0463 € | Richiedi il lead time qui |
25x50
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 59,3475 € - 79,13 € | Richiedi il lead time qui |
36x72
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| 1,763 € - 2,706 € | Richiedi il lead time qui |
5x10
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 149,4758 € - 199,301 € | Richiedi il lead time qui |
42x84
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 1,7835 € - 2,7368 € | Richiedi il lead time qui |
5x20
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 110,905 € - 147,8665 € | Richiedi il lead time qui |
28x56
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
28.0
|
56.0
|
||
| 39,0833 € - 52,111 € | Richiedi il lead time qui |
30x60
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 4,4485 € - 6,847 € | Richiedi il lead time qui |
12x48
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 8,1795 € - 12,587 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1,3018 € - 2,009 € | Richiedi il lead time qui |
8x32
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 1,8143 € - 2,7983 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 1,0968 € - 1,681 € | Richiedi il lead time qui |
8x16
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 2,3883 € - 3,6695 € | Richiedi il lead time qui |
10x40
|
Left Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 94,6485 € - 126,198 € | Richiedi il lead time qui |
35x72
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
| 74,4663 € - 99,2815 € | Richiedi il lead time qui |
35x54
|
Right Hand
|
Argento zincato
|
Acciaio
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare