Menu Ricerca

Giunti a forcella

Disponibile

Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Creano un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura.
  • Disponibili con filettatura standard destra e sinistra.
  • Possono sopportare carichi elevati e sollecitazioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
165 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione forcella Verso del filetto Finitura Materiale Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
209,0795 € - 278,7693 € Richiedi il lead time qui
50x96
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
50.0
96.0
219,5345 € - 292,7093 € Richiedi il lead time qui
50x96
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
50.0
96.0
1,148 € - 1,763 € Richiedi il lead time qui
4x8
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
4.0
8.0
9,5633 € - 14,719 € Richiedi il lead time qui
16x64
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
16.0
64.0
11,275 € - 17,3533 € Richiedi il lead time qui
16x64
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
16.0
64.0
31,8775 € - 49,0463 € Richiedi il lead time qui
25x50
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
25.0
50.0
59,3475 € - 79,13 € Richiedi il lead time qui
36x72
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
35.0
72.0
1,763 € - 2,706 € Richiedi il lead time qui
5x10
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
5.0
10.0
149,4758 € - 199,301 € Richiedi il lead time qui
42x84
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
42.0
84.0
1,7835 € - 2,7368 € Richiedi il lead time qui
5x20
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
5.0
20.0
110,905 € - 147,8665 € Richiedi il lead time qui
28x56
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
28.0
56.0
39,0833 € - 52,111 € Richiedi il lead time qui
30x60
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
30.0
60.0
4,4485 € - 6,847 € Richiedi il lead time qui
12x48
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
12.0
48.0
8,1795 € - 12,587 € Richiedi il lead time qui
16x32
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
16.0
32.0
1,3018 € - 2,009 € Richiedi il lead time qui
8x32
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
8.0
32.0
1,8143 € - 2,7983 € Richiedi il lead time qui
10x20
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
10.0
20.0
1,0968 € - 1,681 € Richiedi il lead time qui
8x16
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
8.0
16.0
2,3883 € - 3,6695 € Richiedi il lead time qui
10x40
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
10.0
40.0
94,6485 € - 126,198 € Richiedi il lead time qui
35x72
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
35.0
72.0
74,4663 € - 99,2815 € Richiedi il lead time qui
35x54
Right Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
35.0
54.0
  • di 9
Snodo a forcella 50x96 M4 265.0 Acciaio

20209803

Fascia di prezzo
278,7693 € - 209,0795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    50x96
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Snodo a forcella 50x96 M4 265.0 Acciaio

20209810

Fascia di prezzo
292,7093 € - 219,5345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    50x96
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Snodo a forcella 4x8 M4 21.0 Acciaio

20209827

Fascia di prezzo
1,763 € - 1,148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x8
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Snodo a forcella 16x64 M16 115.0 Acciaio

20210069

Fascia di prezzo
14,719 € - 9,5633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella 16x64 M16 115.0 Acciaio

20210076

Fascia di prezzo
17,3533 € - 11,275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella 25x50 M24 132.0 Acciaio

20210144

Fascia di prezzo
49,0463 € - 31,8775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    25x50
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Snodo a forcella 36x72 M36 188.0 Acciaio

20209766

Fascia di prezzo
79,13 € - 59,3475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    36x72
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Snodo a forcella 5x10 M5 26.0 Acciaio

20209841

Fascia di prezzo
2,706 € - 1,763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella 42x84 M4 232.0 Acciaio

20209797

Fascia di prezzo
199,301 € - 149,4758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    42x84
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Snodo a forcella 5x20 M5 36.0 Acciaio

20209858

Fascia di prezzo
2,7368 € - 1,7835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 28x56 M27 148.0 Acciaio

20209674

Fascia di prezzo
147,8665 € - 110,905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 30x60 M30 160.0 Acciaio

20209711

Fascia di prezzo
52,111 € - 39,0833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x60
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Snodo a forcella 12x48 M12 86.0 Acciaio

20209988

Fascia di prezzo
6,847 € - 4,4485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio

20210052

Fascia di prezzo
12,587 € - 8,1795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 8x32 M8 58.0 Acciaio

20209902

Fascia di prezzo
2,009 € - 1,3018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 10x20 M10 52.0 Acciaio

20209933

Fascia di prezzo
2,7983 € - 1,8143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella 8x16 M8 42.0 Acciaio

20209889

Fascia di prezzo
1,681 € - 1,0968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio

20209940

Fascia di prezzo
3,6695 € - 2,3883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 35x72 M36 188.0 Acciaio

20209735

Fascia di prezzo
126,198 € - 94,6485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    35x72
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Snodo a forcella 35x54 M36 188.0 Acciaio

20209728

Fascia di prezzo
99,2815 € - 74,4663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    35x54
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0