20210281
20210281
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 167,75 € |
| 50 - 99 | 134,20 € |
| 100 + | 125,81 € |
| Dimensione forcella | 42x84 |
|---|---|
| Verso del filetto | Left Hand |
| Tipo filetto | Fine |
| d1 tol. H9 | 42.0 |
| l1 ±0.5 | 84.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 70.0 |
| l2 | 232.0 |
| l3 | 168.0 |
| Peso g | 5340.0 |
| l4 | 63.5 |
| w1 | 42.0 |
| w2 | 42.0 |
| w3 | 85.0 |
| w4 | 85.0 |
| Finitura | Argento zincato |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare