Menu Ricerca

Gancio per sistema di sospensione 48.0 mm Acciaio

This S-shaped hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at fixed heights.
Codice articolo Essentra :

10380307

Codice articolo precedente:

464852

1474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1395 €
10000 - 19999 0,1322 €
20000 + 0,1191 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

139,50 €

1000 x 0,1395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 48.0 mm
Diametro filo 21.0 mm
Materiale gancio Acciaio
Forma Forma a S
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci