Menu Ricerca

Gancio per sistema di sospensione 80.0 mm Acciaio

This S-shaped hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at fixed heights.
Codice articolo Essentra :

10380116

Codice articolo precedente:

464833

245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1879 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

187,90 €

1000 x 0,1879 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 80.0 mm
Diametro filo 16.0 mm
Materiale gancio Acciaio
Forma Forma a S
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci