Menu Ricerca

Gancio per sistema di sospensione 36.0 mm Acciaio

This C-shaped hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at fixed heights.
Codice articolo Essentra :

10380123

Codice articolo precedente:

464834

5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1897 €
1000 + 0,0906 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

18,97 €

100 x 0,1897 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 36.0 mm
Diametro filo 34.0 mm
Materiale gancio Acciaio
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.1975 GBP
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci