I ganci per merchandising sono ideali reggere componenti sospesi in cartone, espositori nel punto vendita ed espositori autoportanti. I modelli disponibili includono gancio singolo o doppio con diverse lunghezze di sospensione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Configurazione dentino | Display frontale | Colore | Materiale | Lunghezza sospensione | Metodo di montaggio | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,117 € - 0,13 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Singolo
|
Nessuno
|
Nero
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,1042 € - 0,1158 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Singolo
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
4.685 in
119.0 mm
|
Fenditura per cartoncino
|
||||
0,4698 € - 0,5499 € | In produzione |
Singolo
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Fenditura per cartoncino
|
||||
0,1697 € - 0,1885 € | 5187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Singolo
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,1208 € - 0,1342 € | In produzione |
Singolo
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
7.756 in
197.0 mm
|
Fenditura per cartoncino
|
||||
0,0976 € - 0,1085 € | 15758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Singolo
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fenditura per cartoncino
|
||||
0,3938 € - 0,7718 € | In produzione |
Doppio
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,6632 € - 1,326 € | In produzione |
Doppio
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,7862 € - 1,6278 € | In produzione |
Doppio
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
9.843 in
250.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,6494 € - 1,326 € | In produzione |
Doppio
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,2277 € - 0,253 € | 9052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Doppio
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,2818 € - 0,3302 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Singolo
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
2.48 in
63.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,0716 € - 0,0795 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Singolo
|
Nessuno
|
Nero
|
PA
|
2.48 in
63.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
1,1178 € - 1,2408 € | In produzione |
Doppio
|
Nessuno
|
Nero
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,1333 € - 0,1481 € | 23758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Singolo
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,4155 € - 0,4617 € | In produzione |
Singolo
|
Etichetta
|
Bianco
|
ABS
|
5.591 in
142.0 mm
|
Fenditura per cartoncino
|
||||
0,1973 € - 0,2192 € | 29998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Singolo
|
Nessuno
|
Bianco
|
ABS
|
3.858 in
98.0 mm
|
Bordo superiore
|
||||
2,0312 € - 2,2661 € | In produzione |
Singolo
|
Etichetta
|
Bianco
|
ABS
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fenditura per cartoncino
|
||||
1,6857 € - 1,7134 € | In produzione |
Doppio
|
Nessuno
|
Bianco
|
ABS
|
7.992 in
203.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
0,478 € - 0,5914 € | In produzione |
Doppio
|
Nessuno
|
Bianco
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pannello forato
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare