Menu Ricerca

Gancio magnetico Rotondo Ferrite 50.0 mm 22.0 kg

Il gancio magnetico bianco per soffitto è un gancio versatile e pratico, progettato per essere utilizzato in qualsiasi ambiente in cui sia presente un soffitto metallico. Viene utilizzato nei negozi per appendere poster e materiale promozionale. Ha una forza di trazione di 22,0 kg.
Codice articolo Essentra :

10389560

Codice articolo precedente:

493184

210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 12,6548 €
100 + 5,1301 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

12,65 €

1 x 12,6548 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma base Rotondo
Colore Bianco
Materiale magnete Ferrite
Metodo di montaggio Fissaggio magnetico
Diametro base 50.0 mm
Diametro totale 50.0 mm
Lunghezza totale 50.0 mm
Forza di trazione 22.0 kg
Prezzo/pezzo IVA inclusa 12.8497 GBP
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci