SUG-509
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 21,3309 € |
5 + | 19,1978 € |
Capacità di carico | 20 kg |
---|---|
Capacità di carico | 44 lbs |
Sporgenza gancio | 32.2 mm |
Sporgenza gancio | 1.268 in |
Spessore gancio | 5.0 mm |
Spessore gancio | 0.197 in |
Orientamento montaggio | Verticale |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Altezza gancio | 25.0 mm |
Altezza gancio | 0.984 in |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 25.5135 EUR |
Larghezza di montaggio | 15.0 mm |
Larghezza di montaggio | 0.591 in |
Altezza di montaggio | 16.0 mm |
Altezza di montaggio | 0.63 in |
Tipo di montaggio | Montaggio verticale con viti |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare