Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 28,3675 € |
5 - 9 | 25,7886 € |
10 - 19 | 23,4442 € |
20 + | 21,3129 € |
Capacità di carico | 10 kg |
---|---|
Capacità di carico | 22 lbs |
Sporgenza gancio | 45.2 mm |
Sporgenza gancio | 1.78 in |
Spessore gancio | 10.0 mm |
Spessore gancio | 0.394 in |
Orientamento montaggio | Verticale |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Altezza gancio | 34.0 mm |
Altezza gancio | 1.339 in |
Larghezza di montaggio | 12.0 mm |
Larghezza di montaggio | 0.472 in |
Altezza di montaggio | 16.0 mm |
Altezza di montaggio | 0.63 in |
Tipo di montaggio | Montaggio verticale con viti |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare