Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 1,2349 € |
5 + | 1,1114 € |
Load Capacity | 7 kg |
---|---|
Load Capacity | 15.4 lbs |
Threaded End Length | 9.0 mm |
Threaded End Length | 0.354 in |
Hook Projection | 36.5 mm |
Hook Projection | 1.437 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.0 mm |
Hook Thickness | 0.157 in |
Ball Point Diameter | 6.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.256 in |
Overall Height | 23 mm |
Overall Height | 0.906 in |
Thread Size | 4.8 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare