Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 2,0376 € |
5 + | 1,8338 € |
Load Capacity | 11.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 26.0 lbs |
Threaded End Length | 20.0 mm |
Threaded End Length | 0.787 in |
Hook Projection | 40.5 mm |
Hook Projection | 1.593 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.5 mm |
Hook Thickness | 0.177 in |
Ball Point Diameter | 7.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.295 in |
Overall Height | 34.9 mm |
Overall Height | 1.375 in |
Thread Size | 5.5 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare