Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9677 € - 9,9677 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 5,1013 € - 5,1013 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,1883 € - 3,1883 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,9539 € - 2,9539 € | 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vite
|
||
| 8,5118 € - 8,5118 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vite
|
||
| 2,5531 € - 2,5531 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 3,3152 € - 3,3152 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,6246 € - 2,6174 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,9969 € - 0,9969 € | 21317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vite
|
||
| 9,8309 € - 9,8309 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Vite
|
||
| 8,0535 € - 10,0669 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,0863 € - 2,5293 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,9928 € - 1,6287 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,93 € - 1,93 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
A spingere
|
||
| 10313008 | 2,2911 € - 2,2911 € | 3242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
A spingere
|
|
| 1,1047 € - 1,7704 € | 13218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,1863 € - 2,615 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,0053 € - 1,0053 € | 3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,7107 € - 9,6961 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vite
|
||
| 9,2199 € - 11,5388 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vite