Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,18 € - 2,18 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
A spingere
|
||
| 9,9003 € - 12,8788 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Vite
|
||
| 2,4292 € - 2,9151 € | 7605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,4579 € - 2,3605 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,1205 € - 1,1205 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Vite
|
||
| 10316771 | 1,1927 € - 1,1927 € | 17086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vite
|
|
| 10,7074 € - 29,2371 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Vite
|
||
| 1,93 € - 1,93 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
A spingere
|
||
| 0,871 € - 1,3894 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,0053 € - 1,0053 € | 3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vite
|
||
| 2,9539 € - 2,9539 € | 1215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vite
|
||
| 8,5118 € - 8,5118 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vite
|
||
| 2,5531 € - 2,5531 € | 538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 3,3152 € - 3,3152 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 10313008 | 2,2911 € - 2,2911 € | 3012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
A spingere
|
|
| 1,1047 € - 1,7704 € | 15218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,9969 € - 0,9969 € | 24617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vite
|
||
| 9,2199 € - 11,5388 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,0436 € - 1,0436 € | 1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,7107 € - 9,6961 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vite