Menu Ricerca

Fissaggi per ventole

Disponibile

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Dimensioni ventola Metodo di montaggio Acquista
2,18 € - 2,18 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ABS
92.0 mm
A spingere
9,9003 € - 12,8788 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
152.5 mm
Vite
2,4292 € - 2,9151 € 7605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,4579 € - 2,3605 € Richiedi il lead time qui
ABS
80.0 mm
Vite
1,1205 € - 1,1205 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
50.0 mm
Vite
10316771 1,1927 € - 1,1927 € 17586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
120.0 mm
Vite
10,7074 € - 29,2371 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
153.5 mm
Vite
1,93 € - 1,93 € Richiedi il lead time qui
ABS
80.0 mm
A spingere
0,871 € - 1,3894 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
40.0 mm
Vite
1,0053 € - 1,0053 € 3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
92.0 mm
Vite
2,9539 € - 2,9539 € 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
150.0 mm
Vite
8,5118 € - 8,5118 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
105.4 mm
Vite
2,5531 € - 2,5531 € 538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,3152 € - 3,3152 € Richiedi il lead time qui
10313008 2,2911 € - 2,2911 € 3242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ABS
120.0 mm
A spingere
1,1047 € - 1,7704 € 13218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
60.0 mm
Vite
0,9969 € - 0,9969 € 24417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
80.0 mm
Vite
9,2199 € - 11,5388 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
162.0 mm
Vite
1,0436 € - 1,0436 € 1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
25.0 mm
Vite
3,7107 € - 9,6961 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
120.0 mm
Vite
  • di 3
Griglia proteggi ventola A scatto 92.0 mm ABS Nero

10313022

Fascia di prezzo
2,18 € - 2,18 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 152.5 mm Acciaio

10235423

Fascia di prezzo
12,8788 € - 9,9003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    152.5 mm
  • Dimensioni ventola
    152.5 mm
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317105

Fascia di prezzo
2,9151 € - 2,4292 €

Livelli di giacenza
7605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    92.3 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola Screw 80.0 mm ABS Nero

10635421

Fascia di prezzo
2,3605 € - 1,4579 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    71.4 mm
Griglia proteggi ventola Vite 50.0 mm Acciaio

10316818

Fascia di prezzo
1,1205 € - 1,1205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    41.1 mm
  • Dimensioni ventola
    50.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 120.0 mm Acciaio

10316771

Fascia di prezzo
1,1927 € - 1,1927 €

Livelli di giacenza
17586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    104.8 mm
  • Dimensioni ventola
    120.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 153.5 mm Acciaio Cromato

10336120

Fascia di prezzo
29,2371 € - 10,7074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio C1008
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    153.5 mm
Griglia proteggi ventola A scatto 80.0 mm ABS Nero

10313015

Fascia di prezzo
1,93 € - 1,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    71.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 40.0 mm Acciaio

10316801

Fascia di prezzo
1,3894 € - 0,871 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    32.0 mm
  • Dimensioni ventola
    40.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 92.0 mm Acciaio

10316849

Fascia di prezzo
1,0053 € - 1,0053 €

Livelli di giacenza
3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.5 mm
  • Dimensioni ventola
    92.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 150.0 mm Acciaio

10316788

Fascia di prezzo
2,9539 € - 2,9539 €

Livelli di giacenza
1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    162.1 mm
  • Dimensioni ventola
    150.0 mm
Griglia proteggi ventola Screw 105.4 mm Acciaio

10636633

Fascia di prezzo
8,5118 € - 8,5118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    105.4 mm
  • Dimensioni ventola
    105.4 mm
Nero Vite Griglia proteggi ventola

10317075

Fascia di prezzo
2,5531 € - 2,5531 €

Livelli di giacenza
538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    43.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317112

Fascia di prezzo
3,3152 € - 3,3152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    120.6 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola A scatto 120.0 mm ABS Nero

10313008

Fascia di prezzo
2,2911 € - 2,2911 €

Livelli di giacenza
3242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    104.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 60.0 mm Acciaio

10316825

Fascia di prezzo
1,7704 € - 1,1047 €

Livelli di giacenza
13218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.0 mm
  • Dimensioni ventola
    60.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 80.0 mm Acciaio

10316832

Fascia di prezzo
0,9969 € - 0,9969 €

Livelli di giacenza
24417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    71.5 mm
  • Dimensioni ventola
    80.0 mm
Griglia proteggi ventola Screw 162.0 mm Acciaio Cromato

10635780

Fascia di prezzo
11,5388 € - 9,2199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio C1008
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    162.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 25.0 mm Acciaio

10316795

Fascia di prezzo
1,0436 € - 1,0436 €

Livelli di giacenza
1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    28.2 mm
  • Dimensioni ventola
    25.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 120.0 mm Acciaio

10336113

Fascia di prezzo
9,6961 € - 3,7107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    120.0 mm
  • Dimensioni ventola
    120.0 mm