Menu Ricerca

Fissaggi per ventole

Disponibile

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Dimensioni ventola Metodo di montaggio Acquista
2,4878 € - 2,7642 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
0,1369 € - 0,1995 € 93780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Gomma
4.5 mm
Push In
2,1621 € - 2,4023 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4128 € - 2,6809 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4128 € - 2,6809 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4878 € - 2,7642 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,3033 € - 2,5592 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,3066 € - 2,5629 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,1621 € - 2,4023 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,1621 € - 2,4023 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4128 € - 2,6809 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4878 € - 2,7642 € Richiedi il lead time qui
ABS
125.0 mm
Clip On
5,1013 € - 5,1013 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
127.0 mm
Screw
9,9677 € - 9,9677 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
127.0 mm
Screw
3,1883 € - 3,1883 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
127.0 mm
Screw
10316771 1,1927 € - 1,1927 € 18386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
120.0 mm
Screw
10,7074 € - 29,2371 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
153.5 mm
Screw
9,9003 € - 12,8788 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
152.5 mm
Screw
2,4292 € - 2,9151 € 7605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,1863 € - 2,615 € Richiedi il lead time qui
  • di 3
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Nero

20065690

Fascia di prezzo
2,7642 € - 2,4878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Supporto per ventola con manico staccabile in Elastomero Nero 83.5 mm

10340448

Fascia di prezzo
0,1995 € - 0,1369 €

Livelli di giacenza
93780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Dimensioni ventola
    4.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Nero

20065706

Fascia di prezzo
2,4023 € - 2,1621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065737

Fascia di prezzo
2,6809 € - 2,4128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Nero

20065683

Fascia di prezzo
2,6809 € - 2,4128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065768

Fascia di prezzo
2,7642 € - 2,4878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065713

Fascia di prezzo
2,5592 € - 2,3033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065720

Fascia di prezzo
2,5629 € - 2,3066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065782

Fascia di prezzo
2,4023 € - 2,1621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065775

Fascia di prezzo
2,4023 € - 2,1621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065744

Fascia di prezzo
2,6809 € - 2,4128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido A clip 125.0 mm ABS Grigio

20065751

Fascia di prezzo
2,7642 € - 2,4878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Forma
    Quadrato
  • Dimensioni ventola
    125.0 mm
Supporti adesivi per materiale espositivo Vite 127.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10340059

Fascia di prezzo
5,1013 € - 5,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Dimensioni ventola
    127.0 mm
  • Larghezza totale
    127.0 mm
Supporti adesivi per materiale espositivo Vite 127.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10340035

Fascia di prezzo
9,9677 € - 9,9677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Dimensioni ventola
    127.0 mm
  • Larghezza totale
    127.0 mm
Supporti adesivi per materiale espositivo Vite 127.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10340042

Fascia di prezzo
3,1883 € - 3,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Dimensioni ventola
    127.0 mm
  • Larghezza totale
    127.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 120.0 mm Acciaio

10316771

Fascia di prezzo
1,1927 € - 1,1927 €

Livelli di giacenza
18386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    104.8 mm
  • Dimensioni ventola
    120.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 153.5 mm Acciaio Cromato

10336120

Fascia di prezzo
29,2371 € - 10,7074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio C1008
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    153.5 mm
Griglia proteggi ventola Vite 152.5 mm Acciaio

10235423

Fascia di prezzo
12,8788 € - 9,9003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    152.5 mm
  • Dimensioni ventola
    152.5 mm
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317105

Fascia di prezzo
2,9151 € - 2,4292 €

Livelli di giacenza
7605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    92.3 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Griglia proteggi ventola 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Nero

10317099

Fascia di prezzo
2,615 € - 2,1863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Larghezza totale
    80.6 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790