Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,1105 € - 3,1105 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
4,9769 € - 4,9769 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
9,7246 € - 9,7246 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
2,427 € - 2,6967 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,1093 € - 2,3437 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,2503 € - 2,5004 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,427 € - 2,6967 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,1093 € - 2,3437 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,247 € - 2,4967 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,3539 € - 2,6155 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,3539 € - 2,6155 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,1093 € - 2,3437 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,427 € - 2,6967 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
2,3539 € - 2,6155 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
A clip
|
||
10313008 | 2,2352 € - 2,2352 € | 3432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
A spingere
|
|
1,0777 € - 1,7272 € | 9728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
10,4462 € - 28,524 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Screw
|
||
9,6588 € - 12,5646 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Screw
|
||
2,37 € - 2,844 € | 7905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
2,8819 € - 2,8819 € | 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Screw
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare