Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni ventola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1205 € - 1,1205 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Vite
|
||
| 1,0436 € - 1,0436 € | 1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vite
|
||
| 0,871 € - 1,3894 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vite
|
||
| 10,7074 € - 29,2371 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Vite
|
||
| 3,3152 € - 3,3152 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,4128 € - 2,6809 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,4128 € - 2,6809 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 0,1369 € - 0,1995 € | 79780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 2,4128 € - 2,6809 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,3066 € - 2,5629 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,3033 € - 2,5592 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 9,9677 € - 9,9677 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 5,1013 € - 5,1013 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,1883 € - 3,1883 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare