Menu Ricerca

Supporto per ventola con manico staccabile in Elastomero Nero 133.5 mm

Questo fissaventola staccabile fornisce una buona tenuta e protegge da urti e vibrazioni. La linguetta di tiro laterale può essere rotta e aperta dopo l'installazione.
Codice articolo Essentra :

10313312

Codice articolo precedente:

FMB-1

172603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3562 €
5000 + 0,3291 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

356,20 €

1000 x 0,3562 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Intervallo spessore ventola 25.0 - 51.0 mm
Materiale (nome esteso) Gomma siliconica
Diametro testa 10.0 mm
Lunghezza totale 133.5 mm
Durezza 40 Shore A
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci