Menu Ricerca

Accessorio di fissaggio di sicurezza 10.0 16.3 15.5 Acciaio

Il fissaggio di sicurezza (KLM) garantisce che l'elemento di fissaggio rimanga saldamente agganciato anche se sottoposto a livelli elevati di vibrazioni o sollecitazioni, impedendo il disinnesto o l'allentamento. È semplice da installare e rimuovere senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi. Zincato argento e resistente alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

20212551

Codice articolo precedente:

20212551

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 0,1435 €
100 - 249 0,1333 €
250 - 749 0,1128 €
750 + 0,1128 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,14 €

1 x 0,1435 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 10.0
d2 tol. h11 8.0
h1 16.3
h2 9.5
l1 +0.10 1.05
l2 4.5
l3 1.0
l4 5.9
l5 0.6
w 15.5
Forza assiale max. kN 9.50
Finitura Zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci