20212537
20212537
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 0,08 € |
| 100 - 249 | 0,07 € |
| 250 - 749 | 0,06 € |
| 750 + | 0,06 € |
| d1 tol. h11 | 6.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 5.0 |
| h1 | 11.25 |
| h2 | 6.8 |
| l1 +0.10 | 0.74 |
| l2 | 3.0 |
| l3 | 0.75 |
| l4 | 3.5 |
| l5 | 0.5 |
| w | 10.6 |
| Forza assiale max. kN | 4.85 |
| Finitura | Zincato argento |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare