20212520
20212520
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 0,11 € |
| 100 - 249 | 0,10 € |
| 250 - 749 | 0,09 € |
| 750 + | 0,08 € |
| d1 tol. h11 | 5.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 4.0 |
| h1 | 8.4 |
| h2 | 5.2 |
| l1 +0.10 | 0.74 |
| l2 | 2.5 |
| l3 | 0.5 |
| l4 | 2.8 |
| l5 | 0.5 |
| w | 7.5 |
| Forza assiale max. kN | 3.00 |
| Finitura | Zincato argento |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare