Menu Ricerca

Fermatubi 15.9 mm 19.1 mm Naturale

This tube adjuster is made from natural Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Codice articolo Essentra :

10221266

Codice articolo precedente:

199510

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 1,1966 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

1.196,60 €

1000 x 1,1966 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Dimensione massima tubo compatibile 19.1 mm
Dimensione minima tubo compatibile 15.9 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci