Menu Ricerca

Filtro per ventole 122.0 mm Schiuma di poliuretano

Questo filtro evita la caduta di impurità nelle pale della ventola e l'occlusione accidentale. L'articolo soddisfa le prescrizioni per la classe HF1 secondo UL94 relative alla formazione di fumo
Codice articolo Essentra :

10336083

Codice articolo precedente:

1221655

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,8665 €
100 - 999 1,8412 €
1000 + 1,6854 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

38,67 €

10 x 3,8665 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale filtro Schiuma di poliuretano
Materiale (nome esteso) Schiuma di poliuretano
Dimensioni ventola 122.0 mm
Altezza totale 3.3 mm
Larghezza totale 115.8 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci