Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.
La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Lunghezza totale | Impedenza a 25 MHz | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9256 € - 1,0285 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7917 € - 0,8797 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8686 € - 0,9651 € | 2736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6272 € - 0,6969 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10317471 | 0,936 € - 1,04 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,5205 € - 0,5783 € | 4780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7193 € - 0,7992 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5344 € - 0,5938 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8225 € - 0,9139 € | Richiedi il lead time qui |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,489 € - 0,5433 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,309 € - 0,3433 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0913 € - 1,167 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 7,8862 € - 8,7625 € | 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7758 € - 0,862 € | 7830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5217 € - 2,8019 € | Richiedi il lead time qui |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 2,75 € - 3,0556 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,573 € - 1,7478 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9257 € - 1,0286 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3695 € - 2,6328 € | 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare