Menu Ricerca

Ferriti intere per cavi piatti

Disponibile

Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.

La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.

  • Materiale ferrite: A5 e K5B (RMS-303)
  • Materiale alloggiamento: nylon 6/6 RMS-244
  • Materiale clip e molla: acciaio inossidabile RMS-305
  • Colori: nero e grigio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
72 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Larghezza totale Acquista
2,9537 € - 3,2819 € Richiedi il lead time qui
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,8312 € - 2,0346 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
1,9567 € - 2,1741 € Richiedi il lead time qui
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
2,72 € - 3,0222 € Richiedi il lead time qui
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
0,1542 € - 0,1714 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9256 € - 1,0285 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2427 € - 1,3808 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,309 € - 0,3433 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
4,6608 € - 5,1787 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
5,6238 € - 6,2487 € 343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
1,0298 € - 1,1443 € Richiedi il lead time qui
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
0,5478 € - 0,6087 € 3329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
2,9694 € - 3,2993 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
3,2785 € - 3,6428 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
7,8862 € - 8,7625 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6532 € - 0,7258 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
0,7758 € - 0,862 € 7830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
2,75 € - 3,0556 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,573 € - 1,7478 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,3085 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • di 4
Cavo piatto ferrite 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Fascia di prezzo
3,2819 € - 2,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    26.60 m
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Larghezza totale
    12.30 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    PA
Cavo piatto ferrite 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Fascia di prezzo
2,0346 € - 1,8312 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Larghezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Fascia di prezzo
2,1741 € - 1,9567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Larghezza totale
    12.3 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Cavo piatto ferrite 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Fascia di prezzo
3,0222 € - 2,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    34.4 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Fascia di prezzo
1,0285 € - 0,9256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Fascia di prezzo
1,3808 € - 1,2427 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.6 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Fascia di prezzo
0,3433 € - 0,309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    14.7 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Fascia di prezzo
5,1787 € - 4,6608 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    26.6 mm
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Fascia di prezzo
6,2487 € - 5,6238 €

Livelli di giacenza
343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    43.7 mm
  • Lunghezza totale
    55.1 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Fascia di prezzo
1,1443 € - 1,0298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    12.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Fascia di prezzo
0,6087 € - 0,5478 €

Livelli di giacenza
3329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    23.3 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Fascia di prezzo
3,2993 € - 2,9694 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    26.7 mm
  • Lunghezza totale
    38.53 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Fascia di prezzo
3,6428 € - 3,2785 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Fascia di prezzo
8,7625 € - 7,8862 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Fascia di prezzo
0,7258 € - 0,6532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    18.7 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Fascia di prezzo
0,862 € - 0,7758 €

Livelli di giacenza
7830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    21.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Fascia di prezzo
3,0556 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    48.5 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Fascia di prezzo
1,7478 € - 1,573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5