Menu Ricerca

Ferriti intere per cavi piatti

Disponibile

Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.

La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.

  • Materiale ferrite: A5 e K5B (RMS-303)
  • Materiale alloggiamento: nylon 6/6 RMS-244
  • Materiale clip e molla: acciaio inossidabile RMS-305
  • Colori: nero e grigio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
72 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Larghezza totale Acquista
0,9256 € - 1,0285 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,7917 € - 0,8797 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,8686 € - 0,9651 € 2736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,6272 € - 0,6969 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
10317471 0,936 € - 1,04 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,5205 € - 0,5783 € 4780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7193 € - 0,7992 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5344 € - 0,5938 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8225 € - 0,9139 € Richiedi il lead time qui
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,489 € - 0,5433 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,309 € - 0,3433 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
1,0913 € - 1,167 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
7,8862 € - 8,7625 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6532 € - 0,7258 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
0,7758 € - 0,862 € 7830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
2,5217 € - 2,8019 € Richiedi il lead time qui
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
2,75 € - 3,0556 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,573 € - 1,7478 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,9257 € - 1,0286 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,3695 € - 2,6328 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
  • di 4
Cavo piatto ferrite 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Fascia di prezzo
1,0285 € - 0,9256 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    31.0 mm
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Fascia di prezzo
0,8797 € - 0,7917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    38.5 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Fascia di prezzo
0,9651 € - 0,8686 €

Livelli di giacenza
2736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Fascia di prezzo
0,6969 € - 0,6272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    31.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Fascia di prezzo
1,04 € - 0,936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.5 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Fascia di prezzo
0,5783 € - 0,5205 €

Livelli di giacenza
4780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Fascia di prezzo
0,7992 € - 0,7193 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Fascia di prezzo
0,5938 € - 0,5344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    31.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Fascia di prezzo
0,9139 € - 0,8225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    32.4 mm
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Fascia di prezzo
0,5433 € - 0,489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Fascia di prezzo
0,3433 € - 0,309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    14.7 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Fascia di prezzo
1,167 € - 1,0913 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    18.7 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Larghezza totale
    12.5 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Fascia di prezzo
8,7625 € - 7,8862 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Fascia di prezzo
0,7258 € - 0,6532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    18.7 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Fascia di prezzo
0,862 € - 0,7758 €

Livelli di giacenza
7830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    21.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Fascia di prezzo
2,8019 € - 2,5217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    43.7 mm
  • Lunghezza totale
    55.1 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Fascia di prezzo
3,0556 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    48.5 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Fascia di prezzo
1,7478 € - 1,573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Fascia di prezzo
1,0286 € - 0,9257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.6 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Fascia di prezzo
2,6328 € - 2,3695 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    58.6 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5