Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.
La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Lunghezza totale | Impedenza a 25 MHz | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9537 € - 3,2819 € | Richiedi il lead time qui |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 1,9567 € - 2,1741 € | Richiedi il lead time qui |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,8312 € - 2,0346 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,4274 € - 6,0305 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
102 Ω
|
|
||
| 3,2785 € - 3,6428 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
|
||
| 0,8522 € - 0,9469 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4627 € - 0,5141 € | 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,116 € - 3,4622 € | Richiedi il lead time qui |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2317 € - 0,2574 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7291 € - 0,8102 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
70 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5937 € - 1,7708 € | Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,388 € - 0,4311 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
73 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,489 € - 0,5433 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0913 € - 1,167 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 2,9694 € - 3,2993 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.517 in
38.53 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1542 € - 0,1714 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9256 € - 1,0285 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2427 € - 1,3808 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,309 € - 0,3433 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,926 € - 13,2511 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
3.012 in
76.5 mm
|
77 Ω