Menu Ricerca

Ferriti intere per cavi piatti

Disponibile

Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.

La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.

  • Materiale ferrite: A5 e K5B (RMS-303)
  • Materiale alloggiamento: nylon 6/6 RMS-244
  • Materiale clip e molla: acciaio inossidabile RMS-305
  • Colori: nero e grigio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
72 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Larghezza totale Acquista
2,9537 € - 3,2819 € Richiedi il lead time qui
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,9567 € - 2,1741 € Richiedi il lead time qui
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
1,8312 € - 2,0346 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
5,4274 € - 6,0305 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
3,2785 € - 3,6428 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
0,8522 € - 0,9469 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
0,4627 € - 0,5141 € 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
3,116 € - 3,4622 € Richiedi il lead time qui
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,2317 € - 0,2574 € 1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,7291 € - 0,8102 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
1,5937 € - 1,7708 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,388 € - 0,4311 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,489 € - 0,5433 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
1,0913 € - 1,167 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
2,9694 € - 3,2993 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
0,1542 € - 0,1714 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9256 € - 1,0285 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2427 € - 1,3808 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,309 € - 0,3433 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
11,926 € - 13,2511 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
  • di 4
Cavo piatto ferrite 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Fascia di prezzo
3,2819 € - 2,9537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    26.60 m
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Larghezza totale
    12.30 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    PA
Cavo piatto ferrite 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Fascia di prezzo
2,1741 € - 1,9567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Larghezza totale
    12.3 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Cavo piatto ferrite 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Fascia di prezzo
2,0346 € - 1,8312 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Larghezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Fascia di prezzo
6,0305 € - 5,4274 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    34.4 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Fascia di prezzo
3,6428 € - 3,2785 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Fascia di prezzo
0,9469 € - 0,8522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Fascia di prezzo
0,5141 € - 0,4627 €

Livelli di giacenza
1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    23.3 mm
  • Larghezza totale
    7.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Fascia di prezzo
3,4622 € - 3,116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    34.4 mm
  • Lunghezza totale
    45.1 mm
  • Larghezza totale
    28.5 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Fascia di prezzo
0,2574 € - 0,2317 €

Livelli di giacenza
1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    7.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Fascia di prezzo
0,8102 € - 0,7291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    45.2 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

10428566

Fascia di prezzo
1,7708 € - 1,5937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    57.6 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Fascia di prezzo
0,4311 € - 0,388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Fascia di prezzo
0,5433 € - 0,489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Fascia di prezzo
1,167 € - 1,0913 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    18.7 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Larghezza totale
    12.5 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Fascia di prezzo
3,2993 € - 2,9694 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    26.7 mm
  • Lunghezza totale
    38.53 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Fascia di prezzo
1,0285 € - 0,9256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Fascia di prezzo
1,3808 € - 1,2427 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.6 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Fascia di prezzo
0,3433 € - 0,309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    14.7 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Fascia di prezzo
13,2511 € - 11,926 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    76.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100