Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Codice articolo Essentra :

10641613

Codice articolo precedente:

RFS2-43-12-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
48 - 191 1,4728 €
192 + 1,3256 €
Confezione standard: 48

Ordina a multipli di 48

Totale ordine:

70,69 €

48 x 1,4728 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 55.2 mm
Lunghezza totale 50.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci