Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 55 Ω, 100 MHz impedance of 127 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Codice articolo Essentra :

10317402

Codice articolo precedente:

RFS2-18-18-A5

1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 319 1,1738 €
320 + 1,0564 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

93,90 €

80 x 1,1738 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 23.5 mm
Lunghezza totale 28.5 mm
Larghezza totale 18.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci