Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Codice articolo Essentra :

10638507

Codice articolo precedente:

RFS2-13-15-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
126 - 503 0,6434 €
504 + 0,5791 €
Confezione standard: 126

Ordina a multipli di 126

Totale ordine:

81,07 €

126 x 0,6434 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 16.5 mm
Lunghezza totale 20.5 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci