Menu Ricerca

Toroide di ferrite 88 Ω 146 Ω

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10320464

Codice articolo precedente:

RT-310-190-222

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
32 - 127 4,0582 €
128 + 3,6524 €
Confezione standard: 32

Ordina a multipli di 32

Totale ordine:

129,86 €

32 x 4,0582 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 146 Ω
Impedenza a 25 MHz 88 Ω
Lunghezza inserto 19.0 mm
Diametro inserto 19.0 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci