Menu Ricerca

Toroide di ferrite 33 Ω 76 Ω

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10640685

Codice articolo precedente:

RT-290-190-77

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 199 0,6628 €
200 + 0,5965 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

33,14 €

50 x 0,6628 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 76 Ω
Impedenza a 25 MHz 33 Ω
Lunghezza inserto 19.0 mm
Diametro inserto 19.0 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci