Menu Ricerca

Blocco per sportelli M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

Questo fermaporta nero è destinato a impedire che le porte si chiudano completamente e può essere utilizzato al posto degli snodi. A contatto con la porta, assorbe efficacemente gli urti. È ideale per gli alloggiamenti esterni, in quanto resistente alla corrosione, i generatori, i compressori e gli alloggiamenti industriali.
Codice articolo Essentra :

10237267

Codice articolo precedente:

34008001

96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 4,0464 €
50 - 249 2,8903 €
250 + 2,6013 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

20,23 €

5 x 4,0464 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la linguetta 22.0 mm
Profondità totale 40.0 mm
Lunghezza testa 28.0 mm
Diametro foro 20.0 mm
Diametro totale 36.0 mm
Dimensioni foro 20.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma NBR
Tipo Blocco per sportelli
Metodo di montaggio Pin M6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci