Menu Ricerca

Morsetto fermacavi 12 30.0 mm 10.0 mm Nero LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 30 mm diameter.
Codice articolo Essentra :

10087299

Codice articolo precedente:

12882

18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 4,0545 €
100 - 299 2,6937 €
300 - 599 1,2927 €
600 + 0,8136 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

202,73 €

50 x 4,0545 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci