Menu Ricerca

Morsetto fermacavi 8 20.3 mm 6.0 mm Nero LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 20.3 mm diameter.
Codice articolo Essentra :

10087268

Codice articolo precedente:

12879

3382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,361 €
500 - 999 0,6508 €
1000 + 0,409 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

136,10 €

100 x 1,361 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci