Menu Ricerca

Fermacavo piatto 5.0 mm Naturale Nylon 6/6

Questo fermacavo per cavi piatti con fissaggio a scatto è realizzato in nylon naturale e viene fissato in fori di montaggio rettangolari alti 5,30 mm in pannelli il cui spessore va da 0,80 a 1,60 mm. I cavi vengono fissati in orizzontale rispetto alla base.
Codice articolo Essentra :

10154472

Codice articolo precedente:

FCCS-5

41368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2691 €
5000 - 9999 0,2478 €
10000 + 0,2337 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

134,55 €

500 x 0,2691 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Distanza tra fori di fissaggio 60.0 mm
Altezza interno 3.7 mm
Altezza totale 7.3 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.6 mm
Codice doganale 3926909790
Metodo di montaggio A scatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci