I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Lunghezza base | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4333 € - 0,4561 € | 20586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||||||||
0,7424 € - 0,7424 € | 4783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
||||||||
FCCA-30A-01 | 0,2915 € - 0,3164 € | 18466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
0,4711 € - 0,5126 € | 7902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,4333 € - 0,4561 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||||
0,6324 € - 0,6324 € | 786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
0,3806 € - 0,4104 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||||||||
0,4711 € - 0,5126 € | In produzione |
0.354 in
9.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,6121 € - 0,6121 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||||||||
0,7751 € - 0,7751 € | In produzione |
0.626 in
15.9 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
||||||||
0,7751 € - 0,7751 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
||||||||
2,1693 € - 2,1693 € | In produzione |
0.626 in
15.9 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
||||||||
0,2438 € - 0,279 € | In produzione |
|
2.921 in
74.2 mm
|
||||||||
0,3302 € - 0,3578 € | In produzione |
0.626 in
15.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||||||||
0,3727 € - 0,4031 € | In produzione |
|
2.72 in
69.1 mm
|
||||||||
0,3896 € - 0,4214 € | In produzione |
0.626 in
15.9 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
||||||||
0,3896 € - 0,4214 € | In produzione |
0.626 in
15.9 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
||||||||
0,2487 € - 0,2846 € | 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||||||
0,5098 € - 0,5499 € | 14291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
0,3326 € - 0,3658 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare